Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Max. Anzahl der Ventilplätze | Befestigungsart | Befestigungsart Anschlussplatte | Werkstoff Anschlussleiste | Werkstoff Anschlussplatte | Rastermaß (mm) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Befestigungsart Ventil | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.86 € | 2 Arbeitstage | 6 | mit Befestigungswinkel | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 32 | - | - | - | - | - | G3/4 | - | - | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 8026342 | 1.452 | ||
46.98 € | 2 Arbeitstage | 4 | mit Befestigungswinkel | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 27,5 | - | - | - | - | - | G1/2 | - | - | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 8026221 | 422 | ||
65.09 € | 2 Arbeitstage | 2 | mit Befestigungswinkel | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 22 | - | - | - | - | - | G3/8 | - | - | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 576363 | 226 | ||
58.38 € | 2 Arbeitstage | 2 | mit Befestigungswinkel | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 27,5 | - | - | - | - | - | G1/2 | - | - | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 8026219 | 258 | ||
70.45 € | 2 Arbeitstage | 10 | mit Befestigungswinkel | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 22 | - | - | - | - | - | G3/8 | - | - | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 576371 | 563 | ||
82.54 € | 2 Arbeitstage | 8 | mit Befestigungswinkel | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 22 | - | - | - | - | - | G3/8 | - | - | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 576369 | 479 | ||
128.16 € | 2 Arbeitstage | 6 | mit Befestigungswinkel | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 27,5 | - | - | - | - | - | G1/2 | - | - | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 8026223 | 586 | ||
48.65 € | 2 Arbeitstage | 4 | mit Befestigungswinkel | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 22 | - | - | - | - | - | G3/8 | - | - | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 576365 | 310 | ||
69.64 € | 2 Arbeitstage | 8 | mit Befestigungswinkel | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 27,5 | - | - | - | - | - | G1/2 | - | - | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 8026225 | 750 | ||
97.14 € | 2 Arbeitstage | 2 | mit Befestigungswinkel | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 32 | - | - | - | - | - | G3/4 | - | - | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 8026338 | 818 | ||
90.60 € | 2 Arbeitstage | 6 | mit Befestigungswinkel | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 22 | - | - | - | - | - | G3/8 | - | - | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 576367 | 395 | ||
118.44 € | 2 Arbeitstage | 10 | - | mit Durchgangsbohrung | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 0 | 8 | -10 | 60 | mit Innengewinde | M7 | M3 | M7 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197226 | - | ||
63.41 € | 2 Arbeitstage | 4 | - | mit Durchgangsbohrung | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 0 | 8 | -10 | 60 | mit Innengewinde | M7 | M3 | M7 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197238 | - | ||
90.60 € | 2 Arbeitstage | 4 | mit Befestigungswinkel | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 32 | - | - | - | - | - | G3/4 | - | - | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 8026340 | 1.135 | ||
139.24 € | 2 Arbeitstage | 4 | - | mit Durchgangsbohrung | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 0 | 8 | -10 | 60 | mit Innengewinde | M7 | M3 | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197228 | - | ||
74.98 € | 2 Arbeitstage | 10 | mit Befestigungswinkel | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 32 | - | - | - | - | - | G3/4 | - | - | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 8026346 | 2.085 | ||
87.06 € | 2 Arbeitstage | 8 | mit Befestigungswinkel | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 32 | - | - | - | - | - | G3/4 | - | - | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 8026344 | 1.768 | ||
132.68 € | 2 Arbeitstage | 10 | mit Befestigungswinkel | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 27,5 | - | - | - | - | - | G1/2 | - | - | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 8026227 | 914 | ||
160.38 € | 2 Arbeitstage | 10 | - | mit Durchgangsbohrung | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 0 | 8 | -10 | 60 | mit Innengewinde | M7 | M3 | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197231 | - |
Loading...
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.