Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.29 € | 10 | 4 Arbeitstage | 3 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 578323 | 7 | ||
3.60 € | 10 | 3 Arbeitstage | 5 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 578324 | 15,1 | ||
4.43 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 578329 | 14,9 | ||
4.15 € | 10 | 3 Arbeitstage | 7 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 578325 | 18,5 | ||
4.92 € | 10 | 3 Arbeitstage | 5 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 578330 | 21,4 | ||
5.17 € | 10 | 4 Arbeitstage | 9 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 578326 | 22,8 | ||
6.03 € | 10 | 3 Arbeitstage | 11 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 578327 | 37 | ||
8.78 € | 10 | 4 Arbeitstage | 7 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 578331 | 32,5 | ||
8.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | 13 | für Schlauch Außendurchmesser 14 mm | für Schlauch Außendurchmesser 14 mm | 578328 | 49,2 | ||
10.20 € | 10 | 4 Arbeitstage | 9 | für Schlauch Außendurchmesser 14 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 578332 | 43,2 | ||
10.51 € | 10 | 4 Arbeitstage | 11 | für Schlauch Außendurchmesser 14 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 578333 | 45,8 | ||
3.60 € | 10 | 4 Arbeitstage | 3 | Steckhülse QS-6 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 578304 | 6,9 | ||
3.74 € | 10 | 4 Arbeitstage | 3,5 | Steckhülse QS-8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 578305 | 10,4 | ||
3.86 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5 | Steckhülse QS-8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 578306 | 11,7 | ||
5.17 € | 10 | 3 Arbeitstage | 7 | Steckhülse QS-10 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 578309 | 15,1 | ||
5.28 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5,5 | Steckhülse QS-12 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 578310 | 22,6 | ||
5.54 € | 10 | 4 Arbeitstage | 7 | Steckhülse QS-12 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 578311 | 22,8 | ||
5.65 € | 10 | 3 Arbeitstage | 9 | Steckhülse QS-12 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 578312 | 20,5 | ||
7.97 € | 10 | 4 Arbeitstage | 7 | Steckhülse QS-14 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 578314 | 31,1 | ||
8.11 € | 10 | 3 Arbeitstage | 9 | Steckhülse QS-14 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 578315 | 29,2 | ||
8.40 € | 10 | 3 Arbeitstage | 11 | Steckhülse QS-14 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 578316 | 27,7 | ||
4.86 € | 10 | 3 Arbeitstage | 5 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 578300 | 34,6 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0::150 | Werkstoff Gehäuse | Messing vernickelt | Gebindegröße | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften