Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VAVE-L1-1H2-LR |
VAVE-L1-1VH2-LP |
VAVE-L1-1VK7-LP |
VAVE-L1-1VR8-LP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verpolungsschutz | Min. Lagertemperatur (°C) | Schutzart | Nennbetriebsspannung DC (V) | Kabellänge (m) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | für Betriebsspannung | 60 | IP40 | 24 | - | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 566716 | 1,5 | ||
6.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | bipolar | 50 | IP40 | 12, 24 | - | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 566714 | 1,5 | ||
16.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | bipolar | 60 | IP65 | 12, 24 | 1 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 573942 | 20 | ||
14.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | bipolar | 60 | IP65 | 12, 24 | 2,5 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 573919 | 3,2 |
Loading...
Art | Verbindungsblock/Platte | Werkstoff Gehäuse | PA | Max. Umgebungstemperatur(°C) | -5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verpolungsschutz
Min. Lagertemperatur(°C)
Schutzart
Nennbetriebsspannung DC(V)
Kabellänge(m)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften