Hersteller-Teilenummer: MAP-40-4-1/8-EN
Marke: FESTO
Preis: 19.97 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MAP-40-4-1/8-EN
Nenngröße Manometer | 40 | Anschlusslage | Rückseite zentrisch | Pneumatischer Anschluss | R1/8 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gehäuse | PBT | Werkstoff Einschraubzapfen | Messing | Werkstoff Sichtscheibe | PS |
Farbe Gehäuse | schwarz | Schutzart | IP43 | Min. Betriebsdruck (bar) | 0 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 4 | Min. Mediumstemperatur (°C) | -20 | Max. Mediumstemperatur (°C) | 60 |
Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60 | Betriebsmedium | Inerte Gase, neutrale Flüssigkeiten |
Herstellerteilenummer | 162842 | Gewicht(g) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften