Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | ID d (Ø) | Minimaler Biegeradius (mm) | Artikelausführung | Durchflussrelevanter Biegeradius (mm) | Packungseinheit (m) | Pneumatischer Anschluss | Werkstoff Schlauch | Farbe | Shore-Härte | Produktgewicht nach Länge (kg/m) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,9 | 12 | Standard | 18 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | TPE-A | blau | D 55 +/-3 | 0,006 | 15 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553906 | ||
1.12 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,9 | 12 | Standard | 18 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | TPE-A | gelb | D 55 +/-3 | 0,006 | 15 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553930 | ||
1.12 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,9 | 12 | Standard | 18 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | TPE-A | grün | D 55 +/-3 | 0,006 | 15 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553918 | ||
1.12 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,9 | 12 | Standard | 18 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | TPE-A | natur | D 55 +/-3 | 0,006 | 15 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 546284 | ||
1.12 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,9 | 12 | Standard | 18 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | TPE-A | rot | D 55 +/-3 | 0,006 | 15 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553924 | ||
1.12 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,9 | 12 | Standard | 18 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | TPE-A | silber | D 55 +/-3 | 0,006 | 15 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152697 | ||
1.12 € | 50 | 3 Arbeitstage | 4 | 2,9 | 12 | Standard | 18 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | TPE-A | schwarz | D 55 +/-3 | 0,006 | 15 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553912 | ||
1.97 € | 50 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | 14 | Standard | 32 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | TPE-A | blau | D 55 +/-3 | 0,016 | 19 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553907 | ||
1.97 € | 50 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | 14 | Standard | 32 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | TPE-A | gelb | D 55 +/-3 | 0,016 | 19 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553931 | ||
1.97 € | 50 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | 14 | Standard | 32 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | TPE-A | grün | D 55 +/-3 | 0,016 | 19 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553919 | ||
1.97 € | 50 | 3 Arbeitstage | 6 | 4 | 14 | Standard | 32 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | TPE-A | natur | D 55 +/-3 | 0,016 | 19 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 546285 | ||
1.97 € | 50 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | 14 | Standard | 32 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | TPE-A | rot | D 55 +/-3 | 0,016 | 19 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553925 | ||
1.97 € | 50 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | 14 | Standard | 32 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | TPE-A | silber | D 55 +/-3 | 0,016 | 19 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152699 | ||
1.97 € | 50 | 3 Arbeitstage | 6 | 4 | 14 | Standard | 32 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | TPE-A | schwarz | D 55 +/-3 | 0,016 | 19 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553913 | ||
2.63 € | 50 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,9 | 22 | Standard | 43 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | TPE-A | blau | D 55 +/-3 | 0,024 | 15 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553908 | ||
2.63 € | 50 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,9 | 22 | Standard | 43 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | TPE-A | gelb | D 55 +/-3 | 0,024 | 15 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553932 | ||
2.63 € | 50 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,9 | 22 | Standard | 43 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | TPE-A | grün | D 55 +/-3 | 0,024 | 15 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553920 | ||
2.63 € | 50 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,9 | 22 | Standard | 43 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | TPE-A | natur | D 55 +/-3 | 0,024 | 15 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 546286 | ||
2.63 € | 50 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,9 | 22 | Standard | 43 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | TPE-A | rot | D 55 +/-3 | 0,024 | 15 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553926 | ||
2.63 € | 50 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,9 | 22 | Standard | 43 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | TPE-A | silber | D 55 +/-3 | 0,024 | 15 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152700 | ||
2.63 € | 50 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,9 | 22 | Standard | 43 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | TPE-A | schwarz | D 55 +/-3 | 0,024 | 15 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553914 | ||
3.77 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 27 | Standard | 58 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | TPE-A | blau | D 55 +/-3 | 0,042 | 17 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553909 | ||
3.77 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 27 | Standard | 58 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | TPE-A | gelb | D 55 +/-3 | 0,042 | 17 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553933 | ||
3.77 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 27 | Standard | 58 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | TPE-A | grün | D 55 +/-3 | 0,042 | 17 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553921 | ||
3.77 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 27 | Standard | 58 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | TPE-A | natur | D 55 +/-3 | 0,042 | 17 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 546287 | ||
3.77 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 27 | Standard | 58 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | TPE-A | rot | D 55 +/-3 | 0,042 | 17 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553927 | ||
3.77 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 27 | Standard | 58 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | TPE-A | silber | D 55 +/-3 | 0,042 | 17 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152701 | ||
3.77 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 27 | Standard | 58 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | TPE-A | schwarz | D 55 +/-3 | 0,042 | 17 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553915 | ||
5.31 € | 50 | 4 Arbeitstage | 12 | 8,4 | 29 | Standard | 64 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | TPE-A | blau | D 55 +/-3 | 0,06 | 17 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553910 | ||
5.31 € | 50 | 4 Arbeitstage | 12 | 8,4 | 29 | Standard | 64 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | TPE-A | gelb | D 55 +/-3 | 0,06 | 17 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553934 | ||
5.31 € | 50 | 4 Arbeitstage | 12 | 8,4 | 29 | Standard | 64 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | TPE-A | grün | D 55 +/-3 | 0,06 | 17 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553922 | ||
5.31 € | 50 | 3 Arbeitstage | 12 | 8,4 | 29 | Standard | 64 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | TPE-A | natur | D 55 +/-3 | 0,06 | 17 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 546288 | ||
5.31 € | 50 | 4 Arbeitstage | 12 | 8,4 | 29 | Standard | 64 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | TPE-A | rot | D 55 +/-3 | 0,06 | 17 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553928 | ||
5.31 € | 50 | 4 Arbeitstage | 12 | 8,4 | 29 | Standard | 64 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | TPE-A | silber | D 55 +/-3 | 0,06 | 17 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152702 | ||
5.31 € | 50 | 4 Arbeitstage | 12 | 8,4 | 29 | Standard | 64 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | TPE-A | schwarz | D 55 +/-3 | 0,06 | 17 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553916 | ||
6.06 € | 50 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 50 | Standard | 80 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 14 mm | TPE-A | silber | D 55 +/-3 | 0,077 | 17 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 570392 | ||
7.88 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 12 | 67 | Standard | 94 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | TPE-A | blau | D 55 +/-3 | 0,092 | 14 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553911 | ||
7.88 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 12 | 67 | Standard | 94 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | TPE-A | gelb | D 55 +/-3 | 0,092 | 14 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553935 | ||
7.88 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 12 | 67 | Standard | 94 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | TPE-A | grün | D 55 +/-3 | 0,092 | 14 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553923 | ||
7.88 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 12 | 67 | Standard | 94 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | TPE-A | natur | D 55 +/-3 | 0,092 | 14 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 546289 | ||
7.88 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 12 | 67 | Standard | 94 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | TPE-A | rot | D 55 +/-3 | 0,092 | 14 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553929 | ||
7.88 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 12 | 67 | Standard | 94 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | TPE-A | silber | D 55 +/-3 | 0,092 | 14 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152703 | ||
7.88 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 12 | 67 | Standard | 94 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | TPE-A | schwarz | D 55 +/-3 | 0,092 | 14 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553917 | ||
0.91 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,5 | 10 | Höhere Drücke | 15 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm | Polyamid 12 | schwarz | D 65 +/-3 | 0,008 | 31 | -60 | 100 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Mineralöl | 570357 | ||
0.65 € | 500 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,5 | 10 | Höhere Drücke | 15 | 500 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm | Polyamid 12 | schwarz | D 65 +/-3 | 0,008 | 31 | -60 | 100 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Mineralöl | 572091 | ||
1.63 € | 50 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | 15 | Höhere Drücke | 35 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm | Polyamid 12 | schwarz | D 65 +/-3 | 0,016 | 27 | -60 | 100 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Mineralöl | 570358 | ||
1.14 € | 500 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | 15 | Höhere Drücke | 35 | 500 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm | Polyamid 12 | schwarz | D 65 +/-3 | 0,016 | 27 | -60 | 100 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Mineralöl | 572093 | ||
2.05 € | 50 | 4 Arbeitstage | 8 | 6 | 35 | Höhere Drücke | 50 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm | Polyamid 12 | schwarz | D 65 +/-3 | 0,022 | 19 | -60 | 100 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Mineralöl | 570359 | ||
2.92 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7,5 | 45 | Höhere Drücke | 65 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | Polyamid 12 | schwarz | D 65 +/-3 | 0,035 | 19 | -60 | 100 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Mineralöl | 570360 | ||
4.11 € | 50 | 4 Arbeitstage | 12 | 9 | 50 | Höhere Drücke | 70 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | Polyamid 12 | schwarz | D 65 +/-3 | 0,051 | 19 | -60 | 100 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Mineralöl | 570361 | ||
5.18 € | 50 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 50 | Höhere Drücke | 75 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 14 mm | Polyamid 12 | schwarz | D 65 +/-3 | 0,077 | 22 | -60 | 100 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Mineralöl | 570362 | ||
6.49 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 12 | 75 | Höhere Drücke | 130 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | Polyamid 12 | schwarz | D 65 +/-3 | 0,09 | 19 | -60 | 100 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Mineralöl | 570363 | ||
2.05 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,5 | 10 | Höhere Drücke | 16 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm | TPE-A | silber | D 62 +/-3 | 0,0079 | 35 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 541674 | ||
2.97 € | 50 | 4 Arbeitstage | 6 | 3,8 | 16 | Höhere Drücke | 21 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm | TPE-A | silber | D 62 +/-3 | 0,0174 | 35 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 541675 | ||
4.31 € | 50 | 4 Arbeitstage | 8 | 5 | 20 | Höhere Drücke | 29 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm | TPE-A | silber | D 62 +/-3 | 0,0316 | 35 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 541676 | ||
6.29 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 6,2 | 25 | Höhere Drücke | 44 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | TPE-A | silber | D 62 +/-3 | 0,0498 | 35 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 541677 | ||
9.08 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | 7,6 | 30 | Höhere Drücke | 46 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | TPE-A | silber | D 62 +/-3 | 0,0698 | 35 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 541678 | ||
13.72 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 10 | 42 | Höhere Drücke | 73 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | TPE-A | silber | D 62 +/-3 | 0,1262 | 35 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 541679 | ||
17.82 € | 50 | 4 Arbeitstage | 22 | 18 | - | Höhere Drücke | 350 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 22 mm | TPE-A | schwarz | D 62 +/-3 | 1,31 | 14 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 8036207 | ||
23.20 € | 50 | 4 Arbeitstage | 28 | 23 | - | Höhere Drücke | 350 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 28 mm | TPE-A | schwarz | D 62 +/-3 | 2,07 | 14 | -30 | 80 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 8036208 |
Loading...
Min. Betriebsdruck (bar) | -0,95 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
ID d(Ø)
Artikelausführung
Durchflussrelevanter Biegeradius (mm)
Packungseinheit(m)
Pneumatischer Anschluss
Werkstoff Schlauch
Farbe
Shore-Härte
Produktgewicht nach Länge (kg/m)
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Umgebungstemperatur (°C)
Max. Umgebungstemperatur (°C)
Betriebsmedium
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften