Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPS-4-7.5-1/4-BL |
PPS-4-15-1/4-BL |
PPS-6-7.5-1/4-BL |
PPS-6-15-1/4-BL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | ID d (Ø) | Arbeitslänge (m) | Blocklänge (m) | Windungszahl | Max. Betriebsdruck (bar) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6,3 | 4,7 | 7,5 | 0,34 | 44 | 21,2 | 19798 | 249 | ||
117.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6,3 | 4,7 | 15 | 0,67 | 90 | 21,2 | 19799 | 367 | ||
91.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7,8 | 6,2 | 7,5 | 0,43 | 43 | 17,2 | 19796 | 298 | ||
131.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7,8 | 6,2 | 15 | 0,8 | 86 | 17,2 | 19797 | 500 |
Loading...
Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2 | Außengewinde G1/4 | Werkstoff Schlauch | Polyamid 12 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Anschlussgewinde | Messing | Werkstoff Knickschutz | Stahl, verzinkt | Farbe | blau |
Wickeldurchmesser (mm) | 75m | Min. Betriebsdruck (bar) | -0,95 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | -30 |
Max. Umgebungstemperatur (°C) | 80 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
ID d(Ø)
Arbeitslänge (m)
Blocklänge (m)
Windungszahl
Max. Betriebsdruck (bar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften