Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Rückschlagventil, GRLA Serie

Rückschlagventil, GRLA Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GRLA-1/2-QS-12-D
GRLA-1/2-QS-12-RS-D
GRLA-1/4-QS-6-D
GRLA-1/4-QS-6-RS-B
GRLA-1/4-QS-6-RS-D
GRLA-1/4-QS-8-D
GRLA-1/4-QS-8-RS-B
GRLA-1/4-QS-8-RS-D
GRLA-1/4-QS-10-D
GRLA-1/4-QS-10-RS-D
GRLA-1/8-QS-3-D
GRLA-1/8-QS-3-RS-D
GRLA-1/8-QS-4-D
GRLA-1/8-QS-4-RS-D
GRLA-1/8-QS-6-D
GRLA-1/8-QS-6-MF-D
GRLA-1/8-QS-6-RS-B
GRLA-1/8-QS-6-RS-D
GRLA-1/8-QS-8-D
GRLA-1/8-QS-8-MF-D
GRLA-1/8-QS-8-RS-B
GRLA-1/8-QS-8-RS-D
GRLA-3/8-QS-6-D
GRLA-3/8-QS-6-RS-B
GRLA-3/8-QS-6-RS-D
GRLA-3/8-QS-8-D
GRLA-3/8-QS-8-RS-B
GRLA-3/8-QS-8-RS-D
GRLA-3/8-QS-10-D
GRLA-3/8-QS-10-RS-D
GRLA-M3
GRLA-M3-QS-3
GRLA-M5-QS-3-LF-C
GRLA-M5-QS-3-RS-D
GRLA-M5-QS-4-D
GRLA-M5-QS-4-LF-C
GRLA-M5-QS-4-RS-D
GRLA-M5-QS-6-D
GRLA-M5-QS-6-RS-D
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Dichtungen Werkstoff Schrauben Werkstoff Hohlschraube Werkstoff Schwenkanschluss Werkstoff Einschraubzapfen Werkstoff Rändelkopf Einstellelement Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Min. Lagertemperatur
(°C)
Max. Lagertemperatur
(°C)
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
(l/min)
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung
(l/min)
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar
(l/min)
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar
(l/min)
Max. Anziehdrehmoment
(Nm)
Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

34.72 €

4 Arbeitstage NBRMessing-Zink-Druckguss chromatiertAluminium-Knetlegierung-SchlitzschraubeQS-12G1/2--1.580925 - 16052.2201910 - 2500-15193152106

58.25 €

auf Anfrage NBRhochlegierter Stahl rostfreiAluminium-Knetlegierung eloxiertZink-Druckguss-Aluminium-Knetlegierung eloxiertRändelschraubeQS-12G1/2-10401.580925 - 16052.2201910 - 2500-15534344124

17.92 €

4 Arbeitstage NBRMessing-Zink-Druckguss chromatiertAluminium-Knetlegierung-SchlitzschraubeQS-6G1/4--400290 - 420600570 - 680-519314642

23.52 €

auf Anfrage NBR, TPE-U(PU)Messing-PBT-verstärktAluminium-KnetlegierungAluminium-KnetlegierungRändelschraubeQS-6G1/4-1040520400 - 550720600 - 750-1116296730

20.16 €

4 Arbeitstage NBRhochlegierter Stahl rostfreiAluminium-Knetlegierung eloxiertZink-Druckguss-Aluminium-Knetlegierung eloxiertRändelschraubeQS-6G1/4-1040400290 - 420600570 - 680-553433850

17.92 €

4 Arbeitstage NBRMessing-Zink-Druckguss chromatiertAluminium-Knetlegierung-SchlitzschraubeQS-8G1/4--475325 - 500720610 - 760-519314742

23.52 €

auf Anfrage NBR, TPE-U(PU)Messing-PBT-verstärktAluminium-KnetlegierungAluminium-KnetlegierungRändelschraubeQS-8G1/4-1040650600 - 7501.130800 - 1260-1116296830

20.16 €

4 Arbeitstage NBRhochlegierter Stahl rostfreiAluminium-Knetlegierung eloxiertZink-Druckguss-Aluminium-Knetlegierung eloxiertRändelschraubeQS-8G1/4-1040475325 - 500720610 - 760-553433950

13.32 €

4 Arbeitstage NBRMessing-Zink-Druckguss chromatiertAluminium-Knetlegierung-SchlitzschraubeQS-10G1/4--480345 - 500760630 - 790-519314842

20.16 €

auf Anfrage NBRhochlegierter Stahl rostfreiAluminium-Knetlegierung eloxiertZink-Druckguss-Aluminium-Knetlegierung eloxiertRändelschraubeQS-10G1/4-1040480345 - 500760630 - 790-553434050

18.05 €

auf Anfrage NBRMessing-Zink-Druckguss chromatiertAluminium-Knetlegierung-SchlitzschraubeQS-3G1/8--130100 - 130180200 - 220-319314222

21.00 €

auf Anfrage NBRhochlegierter Stahl rostfrei-Zink-Druckguss chromatiertAluminium-Knetlegierung-RändelschraubeQS-3G1/8--130100 - 130180200 - 220-319757923

15.68 €

4 Arbeitstage NBRMessing-Zink-Druckguss chromatiertAluminium-Knetlegierung-SchlitzschraubeQS-4G1/8--160120 - 190250270 - 300-319314322

17.92 €

auf Anfrage NBRhochlegierter Stahl rostfrei-Zink-Druckguss chromatiertAluminium-Knetlegierung-RändelschraubeQS-4G1/8--160120 - 190250270 - 300-319758023

15.68 €

4 Arbeitstage NBRMessing-Zink-Druckguss chromatiertAluminium-Knetlegierung-SchlitzschraubeQS-6G1/8--185160 - 240370330 - 390-319314422

17.92 €

auf Anfrage NBRMessingAluminium-Knetlegierung eloxiertZink-Druckguss---QS-6G1/8-1040400290 - 420600570 - 680-353707532

21.28 €

auf Anfrage NBR, TPE-U(PU)Messing-PBT-verstärktAluminium-KnetlegierungAluminium-KnetlegierungRändelschraubeQS-6G1/8-1040520400 - 550720600 - 750-3,516296525

17.92 €

4 Arbeitstage NBRhochlegierter Stahl rostfrei-Zink-Druckguss chromatiertAluminium-Knetlegierung-RändelschraubeQS-6G1/8--185160 - 240370330 - 390-319758123

15.68 €

4 Arbeitstage NBRMessing-Zink-Druckguss chromatiertAluminium-Knetlegierung-SchlitzschraubeQS-8G1/8--215175 - 250400330 - 410-319314522

20.04 €

auf Anfrage NBRMessingAluminium-Knetlegierung eloxiertZink-Druckguss---QS-8G1/8-1040475325 - 500720610 - 760-353707632

21.28 €

4 Arbeitstage NBR, TPE-U(PU)Messing-PBT-verstärktAluminium-KnetlegierungAluminium-KnetlegierungRändelschraubeQS-8G1/8-1040650600 - 7501.080800 - 1250-3,516296625

17.92 €

4 Arbeitstage NBRhochlegierter Stahl rostfreiAluminium-Knetlegierung eloxiertZink-Druckguss-Aluminium-Knetlegierung eloxiertRändelschraubeQS-8G1/8-1040215175 - 250400330 - 410-353433724

23.52 €

4 Arbeitstage NBRMessing-Zink-Druckguss chromatiertAluminium-Knetlegierung-SchlitzschraubeQS-6G3/8--495320 - 495740840 - 890-1019314960

32.48 €

4 Arbeitstage NBR, TPE-U(PU)Messing-PBT-verstärktAluminium-KnetlegierungAluminium-KnetlegierungRändelschraubeQS-6G3/8-1040530400 - 550720600 - 750-12,516296940

26.88 €

4 Arbeitstage NBRhochlegierter Stahl rostfreiAluminium-Knetlegierung eloxiertZink-Druckguss-Aluminium-Knetlegierung eloxiertRändelschraubeQS-6G3/8-1040495320 - 495740840 - 890-1053434172

23.52 €

4 Arbeitstage NBRMessing-Zink-Druckguss chromatiertAluminium-Knetlegierung-SchlitzschraubeQS-8G3/8--820450 - 8501.3001080 - 1420-1019315060

24.21 €

4 Arbeitstage NBR, TPE-U(PU)Messing-PBT-verstärktAluminium-KnetlegierungAluminium-KnetlegierungRändelschraubeQS-8G3/8-1040650600 - 7501.130800 - 1250-12,516297040

26.88 €

auf Anfrage NBRhochlegierter Stahl rostfreiAluminium-Knetlegierung eloxiertZink-Druckguss-Aluminium-Knetlegierung eloxiertRändelschraubeQS-8G3/8-1040820450 - 8501.3001080 - 1420-1053434272

23.52 €

4 Arbeitstage NBRMessing-Zink-Druckguss chromatiertAluminium-Knetlegierung-SchlitzschraubeQS-10G3/8--900540 - 9751.4001160 - 1620-1019315160

30.85 €

auf Anfrage NBRhochlegierter Stahl rostfreiAluminium-Knetlegierung eloxiertZink-Druckguss-Aluminium-Knetlegierung eloxiertRändelschraubeQS-10G3/8-1040900540 - 9751.4001160 - 1620-1053434372

24.64 €

auf Anfrage NBRMessing-Zink-DruckgussMessing vernickelt-SchlitzschraubeM3M3--1818 - 203333 - 370,3-1750382

22.40 €

auf Anfrage NBRMessing-Zink-DruckgussMessing vernickelt-SchlitzschraubeQS-3M3--4127 - 509575 - 1100,3-1750417

25.45 €

auf Anfrage NBRMessing-Zink-DruckgussMessing vernickelt-SchlitzschraubeQS-3M5--4046 - 708090 - 1401,5-1750539

17.92 €

auf Anfrage NBRhochlegierter Stahl rostfrei-Zink-Druckguss chromatiertMessing-RändelschraubeQS-3M5--10060 - 100145150 - 170-0,819757614

15.68 €

auf Anfrage NBRMessing-Zink-Druckguss chromatiertMessing-SchlitzschraubeQS-4M5--11065 - 110165140 - 160-0,819313813

22.40 €

auf Anfrage NBRMessing-Zink-DruckgussMessing vernickelt-SchlitzschraubeQS-4M5--4050 - 7580100 - 1501,5-1750569

17.92 €

4 Arbeitstage NBRhochlegierter Stahl rostfrei-Zink-Druckguss chromatiertMessing-RändelschraubeQS-4M5--11065 - 110165140 - 160-0,819757714

15.68 €

4 Arbeitstage NBRMessing-Zink-Druckguss chromatiertMessing-SchlitzschraubeQS-6M5--11570 - 110185145 - 170-0,819313913

17.92 €

auf Anfrage NBRhochlegierter Stahl rostfrei-Zink-Druckguss chromatiertMessing-RändelschraubeQS-6M5--11570 - 110185145 - 170-0,819757814

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Betriebsdruck(bar) 0,2 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support