Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CRGRLA-1/2-B
Teilenummer
|
---|
CRGRLA-1/2-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Min. Betriebsdruck (bar) | Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung (l/min) | Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung (l/min) | Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar (l/min) | Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar (l/min) | Max. Anziehdrehmoment (Nm) | Nennweite (mm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | G1/2 | 0,3 | 2.100 | 1550 - 2200 | 4.265 | 3550 - 4325 | 40 | 10,6 | 161407 | 262,3 |
Loading...
Werkstoff Dichtungen | FPM, PVC | Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Hohlschraube | hochlegierter Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Schwenkanschluss | hochlegierter Stahl rostfrei | Einstellelement | Schlitzschraube | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 | Min. Lagertemperatur(°C) | -10 |
Max. Lagertemperatur(°C) | 40 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Sie befinden sich auf der Seite für Drossel-Rückschlagventil, CRGRLA Serie, die Teilenummer ist CRGRLA-1/2-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRGRLA-1/2-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Min. Betriebsdruck(bar)
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung(l/min)
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung(l/min)
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar(l/min)
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar(l/min)
Max. Anziehdrehmoment(Nm)
Nennweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CRGRLA-1/4-B |
CRGRLA-1/8-B |
CRGRLA-3/8-B |
CRGRLA-M5-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Min. Betriebsdruck (bar) | Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung (l/min) | Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung (l/min) | Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar (l/min) | Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar (l/min) | Max. Anziehdrehmoment (Nm) | Nennweite (mm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | 0,3 | 610 | 450 - 820 | 1.265 | 1030 - 1345 | 11 | 6 | 161405 | 71,6 | ||
65.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | G1/8 | G1/8 | 0,3 | 340 | 260 - 420 | 580 | 530 - 590 | 6 | 4 | 161404 | 37,8 | ||
92.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | 0,3 | 1.450 | 970 - 1600 | 2.515 | 2095 - 2665 | 20 | 8,5 | 161406 | 126,9 | ||
65.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | M5 | 0,2 | 95 | 77 - 95 | 165 | 140 - 150 | 1,5 | 2 | 161403 | 10,2 |