Tasthebelventil, VHEF Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VHEF-L-M52-E-G14
VHEF-L-M52-E-G18
VHEF-L-M52-M-G14
VHEF-LT-M32-M-G14
VHEF-LT-M32-M-G18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ventilfunktion  Überdeckung  Werkstoff Deckel  Normalnenndurchfluss 
(l/min)
Rückstellart  Nennweite 
(mm)
Betätigungskraft 
(N)
Pneumatischer Anschluss 1  Pneumatischer Anschluss 2  Pneumatischer Anschluss 3  Pneumatischer Anschluss 4  Pneumatischer Anschluss 5  Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

139.95 €

1 4 Arbeitstage 5/2 monostabilpositive ÜberdeckungPA-verstärkt1200pneumatische Feder714G1/4G1/4G1/4G1/4G1/44500004217

118.94 €

1 4 Arbeitstage 5/2 monostabilpositive ÜberdeckungPA-verstärkt750pneumatische Feder5,28G1/8G1/8G1/8G1/8G1/84500005184

111.06 €

1 4 Arbeitstage 5/2 monostabilpositive ÜberdeckungPA-verstärkt1200mechanische Feder712G1/4G1/4G1/4G1/4G1/44500000218

89.42 €

1 4 Arbeitstage 3/2 offen/geschlossen monostabilNullüberdeckung-870mechanische Feder614G1/4G1/4G1/4--4500008150

76.02 €

1 3 Arbeitstage 3/2 offen/geschlossen monostabilNullüberdeckung-750mechanische Feder5,614G1/8G1/8G1/8--4500009156

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse  Aluminium-Knetlegierung eloxiert Werkstoff Dichtungen  NBR Werkstoff Hebel  PA-verstärkt
Baubreite (mm) 20 Max. Schaltfrequenz (Hz) 0,5 Min. Betriebsdruck (bar) -0,95
Max. Betriebsdruck (bar) 10 Min. Mediumstemperatur (°C) -10 Max. Mediumstemperatur (°C) 60
Min. Umgebungstemperatur (°C) -10 Max. Umgebungstemperatur (°C) 60 Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support