Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VHEF-HS-B52-G18 |
VHEF-HS-M52-M-G14 |
VHEF-HS-M52-M-G18 |
VHEF-HS-P53C-M-G18 |
VHEF-HST-B32-G14 |
VHEF-HST-B32-G18 |
VHEF-HST-M32-M-G14 |
VHEF-HST-M32-M-G18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ventilfunktion | Überdeckung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Rückstellart | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Betätigungsmoment (Nm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5/2 bistabil | positive Überdeckung | 750 | - | 5,2 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 0,6 | 4165863 | 265 | ||
216.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 1200 | mechanische Feder | 7 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 0,6 | 4165856 | 298 | ||
173.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 750 | mechanische Feder | 5,2 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 0,6 | 4165855 | 265 | ||
181.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/3 geschlossen | positive Überdeckung | 700 | mechanische Feder | 5,2 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 0,7 | 4165857 | 265 | ||
131.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/2 bistabil | Nullüberdeckung | 870 | - | 6 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | 0,7 | 4165862 | 230 | ||
105.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/2 bistabil | Nullüberdeckung | 750 | - | 5,6 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | 0,7 | 4165861 | 236 | ||
131.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/2 offen/geschlossen monostabil | Nullüberdeckung | 870 | mechanische Feder | 6 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | 0,6 | 4165854 | 230 | ||
105.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/2 offen/geschlossen monostabil | Nullüberdeckung | 750 | mechanische Feder | 5,6 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | 0,6 | 4165853 | 236 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Hebel | PA-verstärkt |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Deckel | PA-verstärkt | Baubreite (mm) | 20 | Max. Schaltfrequenz (Hz) | 0,5 |
Min. Betriebsdruck (bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck (bar) | 10 | Min. Mediumstemperatur (°C) | -10 |
Max. Mediumstemperatur (°C) | 60 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60 |
Max. Kraft auf die Betätigung (N) | 200 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ventilfunktion
Überdeckung
Normalnenndurchfluss (l/min)
Rückstellart
Nennweite (mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Betätigungsmoment (Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften