Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Handhebelventil, VHEF Serie (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VHEF-HS-P53C-M-G18

Teilenummer
VHEF-HS-P53C-M-G18
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Ventilfunktion  Überdeckung  Normalnenndurchfluss 
(l/min)
Rückstellart  Nennweite 
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1  Pneumatischer Anschluss 2  Pneumatischer Anschluss 3  Pneumatischer Anschluss 4  Pneumatischer Anschluss 5  Betätigungsmoment 
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

194.24 €

auf Anfrage 5/3 geschlossenpositive Überdeckung700mechanische Feder5,2G1/8G1/8G1/8G1/8G1/80,74165857265

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse  Aluminium-Knetlegierung eloxiert Werkstoff Dichtungen  NBR Werkstoff Hebel  PA-verstärkt
Werkstoff Deckel  PA-verstärkt Baubreite (mm) 20 Max. Schaltfrequenz (Hz) 0,5
Min. Betriebsdruck (bar) -0,95 Max. Betriebsdruck (bar) 10 Min. Mediumstemperatur (°C) -10
Max. Mediumstemperatur (°C) 60 Min. Umgebungstemperatur (°C) -10 Max. Umgebungstemperatur (°C) 60
Max. Kraft auf die Betätigung (N) 200 Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Sie befinden sich auf der Seite für Handhebelventil, VHEF Serie, die Teilenummer ist VHEF-HS-P53C-M-G18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VHEF-HS-P53C-M-G18.

Produktvarianten

Teilenummer
VHEF-HS-B52-G18
VHEF-HS-M52-M-G14
VHEF-HS-M52-M-G18
VHEF-HST-B32-G14
VHEF-HST-B32-G18
VHEF-HST-M32-M-G14
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Ventilfunktion  Überdeckung  Normalnenndurchfluss 
(l/min)
Rückstellart  Nennweite 
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1  Pneumatischer Anschluss 2  Pneumatischer Anschluss 3  Pneumatischer Anschluss 4  Pneumatischer Anschluss 5  Betätigungsmoment 
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

156.85 €

auf Anfrage 5/2 bistabilpositive Überdeckung750-5,2G1/8G1/8G1/8G1/8G1/80,64165863265

231.76 €

auf Anfrage 5/2 monostabilpositive Überdeckung1200mechanische Feder7G1/4G1/4G1/4G1/4G1/40,64165856298

185.40 €

auf Anfrage 5/2 monostabilpositive Überdeckung750mechanische Feder5,2G1/8G1/8G1/8G1/8G1/80,64165855265

141.08 €

auf Anfrage 3/2 bistabilNullüberdeckung870-6G1/4G1/4G1/4--0,74165862230

94.11 €

auf Anfrage 3/2 bistabilNullüberdeckung750-5,6G1/8G1/8G1/8--0,74165861236

140.04 €

auf Anfrage 3/2 offen/geschlossen monostabilNullüberdeckung870mechanische Feder6G1/4G1/4G1/4--0,64165854230

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support