Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MS4-EE-1/4-V110-S
Teilenummer
|
---|
MS4-EE-1/4-V110-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigungsart | Ventilfunktion | Werkstoff Dichtungen | Rückstellart | Normalnenndurchfluss (l/min) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 3 | Schutzart | C-Wert (l/sbar) | b-Wert | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.78 € | 1 | 22 Arbeitstage | elektrisch | 3/2 geschlossen monostabil | NBR | mechanische Feder | 2 | 4 | 10 | - | - | 60 | G1/4 | IP65 | 9,5 | 0,44 | 538719 | 289 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Einschaltventil, MS4 Serie, die Teilenummer ist MS4-EE-1/4-V110-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS4-EE-1/4-V110-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rückstellart
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Betätigungsart
Ventilfunktion
Werkstoff Dichtungen
Normalnenndurchfluss(l/min)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Pneumatischer Anschluss 3
Schutzart
C-Wert(l/sbar)
b-Wert
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MS4-EE-1/4-10V24 |
MS4-EE-1/4-10V24-S |
MS4-EE-1/4-V110 |
MS4-EE-1/4-V230 |
MS4-EM1-1/4 |
MS4-EM1-1/4-S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betätigungsart | Ventilfunktion | Werkstoff Dichtungen | Rückstellart | Normalnenndurchfluss (l/min) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 3 | Schutzart | C-Wert (l/sbar) | b-Wert | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | elektrisch | 3/2 geschlossen monostabil | NBR | mechanische Feder | 2 | 4 | 10 | -10 | 50 | 50 | G1/4 | IP65 | 9,5 | 0,44 | 542578 | 273 | ||
117.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | elektrisch | 3/2 geschlossen monostabil | NBR | mechanische Feder | 2 | 4 | 10 | -10 | 50 | 50 | G1/4 | IP65 | 9,5 | 0,44 | 542598 | 289 | ||
110.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | elektrisch | 3/2 geschlossen monostabil | NBR | mechanische Feder | 2 | 4 | 14 | -10 | 60 | 60 | G1/4 | IP65 | 9,5 | 0,44 | 529535 | 273 | ||
110.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | elektrisch | 3/2 geschlossen monostabil | NBR | mechanische Feder | 2 | 4 | 14 | -10 | 60 | 60 | G1/4 | IP65 | 9,5 | 0,44 | 529537 | 273 | ||
42.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | manuell | 3/2 bistabil | TPE-U(PU) | - | 2.2 | 0 | 14 | -10 | 60 | 60 | G1/4 | - | 9 | 0,39 | 541258 | 190 | ||
50.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | manuell | 3/2 bistabil | TPE-U(PU) | - | 2.2 | 0 | 14 | -10 | 60 | 60 | nicht gefasst | - | 9 | 0,39 | 541259 | 210 |