Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MS4-EE-1/4-V110 |
MS4-EE-1/4-V230 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigungsart | Ventilfunktion | Werkstoff Dichtungen | Rückstellart | Normalnenndurchfluss (l/min) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 3 | Schutzart | C-Wert (l/sbar) | b-Wert | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | elektrisch | 3/2 geschlossen monostabil | NBR | mechanische Feder | 2 | 4 | 14 | -10 | 60 | 60 | G1/4 | IP65 | 9,5 | 0,44 | 529535 | 273 | ||
110.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | elektrisch | 3/2 geschlossen monostabil | NBR | mechanische Feder | 2 | 4 | 14 | -10 | 60 | 60 | G1/4 | IP65 | 9,5 | 0,44 | 529537 | 273 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rückstellart
Betätigungsart
Ventilfunktion
Werkstoff Dichtungen
Normalnenndurchfluss(l/min)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Pneumatischer Anschluss 3
Schutzart
C-Wert(l/sbar)
b-Wert
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften