Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Y-Verbinder, QSYL Serie

Y-Verbinder, QSYL Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Y-Verbinder, QSYL Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSYL-1/2-12
QSYL-1/4-6
QSYL-1/4-8
QSYL-1/4-10
QSYL-1/8-4
QSYL-1/8-6
QSYL-1/8-8
QSYL-3/8-8
QSYL-3/8-10
QSYL-3/8-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

10.63 €

4 Arbeitstage 10,6Außengewinde R1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm15318174

6.71 €

auf Anfrage 5,3Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm15317422

7.27 €

4 Arbeitstage 7,3Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15317625

8.95 €

auf Anfrage 8Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm15317832

6.15 €

auf Anfrage 3,9Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm15317213

6.71 €

4 Arbeitstage 4,2Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm15317315

6.71 €

4 Arbeitstage 5,7Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15317520

7.88 €

4 Arbeitstage 7,3Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15317737

8.95 €

4 Arbeitstage 9,2Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm15317943

10.63 €

4 Arbeitstage 9,7Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm15318051

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Standard Gebindegröße 1
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Anzahl Abgänge 2 Farbe Lösering blau
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support