Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Y-Verbinder, CRQSY Serie

Y-Verbinder, CRQSY Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRQSY-4
CRQSY-6
CRQSY-8
CRQSY-10
CRQSY-12
CRQSY-16
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

73.55 €

auf Anfrage 2für Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm13065615

80.45 €

auf Anfrage 3,3für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm13065724

98.84 €

4 Arbeitstage 4,9für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm13065834

134.45 €

4 Arbeitstage 5,6für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mm13065952

211.41 €

4 Arbeitstage 7für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 12 mm13066080

297.71 €

4 Arbeitstage 8,2für Schlauch Außendurchmesser 16 mmfür Schlauch Außendurchmesser 16 mm130661121

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse hochlegierter Stahl rostfrei Baugröße Standard Gebindegröße 1
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -15
Max. Umgebungstemperatur(°C) 120 Anzahl Abgänge 2 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support