Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

T-Verbinder, TCN Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TCN-1/4-PK-4
TCN-1/4-PK-6
TCN-1/8-PK-3
TCN-1/8-PK-4
TCN-1/8-PK-6
TCN-3/8-PK-6
TCN-M3-PK-2
TCN-M3-PK-3
TCN-M5-PK-2
TCN-M5-PK-3
TCN-M5-PK-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Gehäuse Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer

8.95 €

4 Arbeitstage Aluminium, Zink-Druckguss2,9Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm11964

7.83 €

4 Arbeitstage Aluminium, Zink-Druckguss4,9Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm11965

8.04 €

4 Arbeitstage Aluminium, Zink-Druckguss2Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm11961

8.04 €

4 Arbeitstage Aluminium, Zink-Druckguss2,9Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm11962

8.04 €

4 Arbeitstage Aluminium, Zink-Druckguss4,9Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm11963

10.63 €

4 Arbeitstage Aluminium, Zink-Druckguss4,9Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm11966

7.83 €

4 Arbeitstage Zink-Druckguss, hochlegierter Stahl rostfrei1,3Außengewinde M3für Schlauch Außendurchmesser 3 mm30492

7.83 €

4 Arbeitstage Zink-Druckguss, hochlegierter Stahl rostfrei2Außengewinde M3für Schlauch Außendurchmesser 4 mm30983

7.83 €

4 Arbeitstage Stahl, Zink-Druckguss1,3Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 3 mm19525

7.83 €

auf Anfrage Stahl, Zink-Druckguss2Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm12259

6.41 €

4 Arbeitstage Stahl, Zink-Druckguss2,9Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm12432

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) 0
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support