Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

T-Verbinder, QSTF Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSTF-1/2-12-B
QSTF-1/4-6-B
QSTF-1/4-8-B
QSTF-1/4-10-B
QSTF-1/8-4-B
QSTF-1/8-6-B
QSTF-1/8-8-B
QSTF-3/8-8-B
QSTF-3/8-10-B
QSTF-3/8-12-B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

15.19 €

4 Arbeitstage 10Außengewinde R1/2Innengewinde G1/2, für Schlauch Außendurchmesser 12 mm153191100

8.60 €

4 Arbeitstage 4,3Außengewinde R1/4Innengewinde G1/4, für Schlauch Außendurchmesser 6 mm15318437

8.88 €

4 Arbeitstage 6Außengewinde R1/4Innengewinde G1/4, für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15318638

9.44 €

4 Arbeitstage 7,1Außengewinde R1/4Innengewinde G1/4, für Schlauch Außendurchmesser 10 mm15318841

7.68 €

4 Arbeitstage 2,8Außengewinde R1/8Innengewinde G1/8, für Schlauch Außendurchmesser 4 mm15318222

7.88 €

4 Arbeitstage 4,6Außengewinde R1/8Innengewinde G1/8, für Schlauch Außendurchmesser 6 mm15318323

7.83 €

auf Anfrage 5,5Außengewinde R1/8Innengewinde G1/8, für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15318525

12.88 €

4 Arbeitstage 6Außengewinde R3/8Innengewinde G3/8, für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15318761

13.29 €

4 Arbeitstage 8Außengewinde R3/8Innengewinde G3/8, für Schlauch Außendurchmesser 10 mm15318964

13.47 €

4 Arbeitstage 9,3Außengewinde R3/8Innengewinde G3/8, für Schlauch Außendurchmesser 12 mm15319067

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Standard Gebindegröße 1
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Anzahl Abgänge 2 Farbe Lösering blau
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support