• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

T-Steckverbindung, QSMT Serie

T-Steckverbindung, QSMT Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSMT-2
QSMT-3
QSMT-4
QSMT-4-3
QSMT-6
QSMT-6-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Anzahl Abgänge Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

3.52 €

10 4 Arbeitstage 0,9-für Schlauch Außendurchmesser 2 mmfür Schlauch Außendurchmesser 2 mm1330341,6

3.58 €

10 3 Arbeitstage 1,62für Schlauch Außendurchmesser 3 mmfür Schlauch Außendurchmesser 3 mm1533651,7

3.63 €

10 3 Arbeitstage 2,42für Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm1533663,3

3.72 €

10 3 Arbeitstage 1,72für Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 3 mm, für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1533683,5

3.75 €

10 3 Arbeitstage 3,42für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm1533675,3

3.75 €

10 3 Arbeitstage 2,62für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm, für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1533694

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Mini Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support