Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.72 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1 | R1 | 8030251 | 296 | ||
6.94 € | 10 | 3 Arbeitstage | G1/2 | R1/2 | 8030249 | 114,2 | ||
2.92 € | 10 | 3 Arbeitstage | G1/4 | R1/4 | 8030247 | 44,4 | ||
2.11 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/8 | R1/8 | 8030246 | 26 | ||
7.49 € | 10 | 3 Arbeitstage | G3/4 | R3/4 | 8030250 | 186 | ||
4.38 € | 10 | 3 Arbeitstage | G3/8 | R3/8 | 8030248 | 65,8 | ||
6.94 € | 10 | 4 Arbeitstage | R1/2 | G1/2 | 8030261 | 100,6 | ||
2.92 € | 10 | 4 Arbeitstage | R1/4 | G1/4 | 8030260 | 40,3 | ||
2.11 € | 10 | 4 Arbeitstage | R1/8 | G1/8 | 8030259 | 23,2 | ||
17.72 € | 10 | 3 Arbeitstage | G1 | G1 | 8030240 | 353 | ||
6.94 € | 10 | 3 Arbeitstage | G1/2 | G1/2 | 8030238 | 129,3 | ||
2.92 € | 10 | 3 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | 8030236 | 49,3 | ||
2.11 € | 10 | 3 Arbeitstage | G1/8 | G1/8 | 8030235 | 28,9 | ||
7.49 € | 10 | 3 Arbeitstage | G3/4 | G3/4 | 8030239 | 214,3 | ||
4.38 € | 10 | 3 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | 8030237 | 71,9 | ||
6.94 € | 10 | 4 Arbeitstage | R1/2 | R1/2 | 8030254 | 86 | ||
2.92 € | 10 | 4 Arbeitstage | R1/4 | R1/4 | 8030252 | 36,2 | ||
4.38 € | 10 | 4 Arbeitstage | R3/8 | R3/8 | 8030253 | 54,9 | ||
6.94 € | 10 | 3 Arbeitstage | G1/2 | R1/2 | 8030258 | 100,7 | ||
2.92 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/4 | R1/4 | 8030256 | 40,3 | ||
2.11 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/8 | R1/8 | 8030255 | 23,1 | ||
4.38 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/8 | R3/8 | 8030257 | 60,8 | ||
6.94 € | 10 | 3 Arbeitstage | R1/2 | G1/2 | 8030244 | 114,7 | ||
2.92 € | 10 | 3 Arbeitstage | R1/4 | G1/4 | 8030242 | 45 | ||
2.11 € | 10 | 4 Arbeitstage | R1/8 | G1/8 | 8030241 | 26,3 | ||
4.38 € | 10 | 4 Arbeitstage | R3/8 | G3/8 | 8030243 | 65,9 |
Loading...
Gebindegröße | 10 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften