Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 18:00 (CEST) 27/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

T-Verbinder, CRQST Serie

T-Verbinder, CRQST Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRQST-4
CRQST-6
CRQST-8
CRQST-10
CRQST-12
CRQST-16
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

72.94 €

4 Arbeitstage 2,1für Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm13066818

77.36 €

4 Arbeitstage 3,5für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm13066927

95.04 €

4 Arbeitstage 5für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm13067037

123.28 €

auf Anfrage 6,1für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mm13067159

202.00 €

auf Anfrage 8für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 12 mm13067287

286.26 €

auf Anfrage 9,7für Schlauch Außendurchmesser 16 mmfür Schlauch Außendurchmesser 16 mm130673126

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse hochlegierter Stahl rostfrei Baugröße Standard Gebindegröße 1
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -15
Max. Umgebungstemperatur(°C) 120 Anzahl Abgänge 2 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support