Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Gerade-Verbinder, QSW Serie

Gerade-Verbinder, QSW Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSW-1/4-6
QSW-1/4-10
QSW-4HL
QSW-6HL
QSW-8HL
QSW-10HL
QSW-12HL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

4.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3,3Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm13059917,9

7.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm13060123

4.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2Steckhülse QS-4für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1306171,4

5.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2,7Steckhülse QS-6für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1306182,1

5.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5Steckhülse QS-8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm1306195,8

6.45 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6,3Steckhülse QS-10für Schlauch Außendurchmesser 10 mm1306209,5

8.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6,9Steckhülse QS-12für Schlauch Außendurchmesser 12 mm13062114,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Standard Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support