• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckverbindung, CRQS Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRQS-4
CRQS-6
CRQS-6-4
CRQS-8
CRQS-8-6
CRQS-10
CRQS-10-8
CRQS-12
CRQS-12-10
CRQS-16
CRQS-16-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

38.23 €

1 4 Arbeitstage 2,4für Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm1306459,1

41.55 €

1 4 Arbeitstage 3,7für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm13064614

41.55 €

1 4 Arbeitstage 2,4für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm13065111

48.49 €

1 3 Arbeitstage 5,8für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm13064718

48.49 €

1 4 Arbeitstage 3,7für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm13065215

70.22 €

1 4 Arbeitstage 6,6für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mm13064829

70.22 €

1 4 Arbeitstage 5,8für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm13065322

92.23 €

1 4 Arbeitstage 7,9für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 12 mm13064944

92.23 €

1 4 Arbeitstage 6,6für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mm13065435

135.22 €

1 4 Arbeitstage 10,5für Schlauch Außendurchmesser 16 mmfür Schlauch Außendurchmesser 16 mm13065063

135.22 €

1 4 Arbeitstage 7,9für Schlauch Außendurchmesser 16 mmfür Schlauch Außendurchmesser 12 mm13065550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse hochlegierter Stahl rostfrei Baugröße Standard Gebindegröße 1
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -15
Max. Umgebungstemperatur(°C) 120 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support