Anschlagelement, YSRWJ Serie

Anschlagelement, YSRWJ Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YSRWJ-5-8-A
YSRWJ-7-10-A
YSRWJ-8-14-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Hub
(mm)
Max. Anschlagkraft
(N)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

180.85 €

1 auf Anfrage 58 mm20019296845

190.86 €

1 4 Arbeitstage 710 mm30019296775

200.45 €

1 4 Arbeitstage 814 mm500192966110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Messing, vernickelt Min. Umgebungstemperatur(°C) 0 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support