Mehrfachverteiler, QST3 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QST3-1/4-8-6
QST3-1/8-6-4
QST3-3/8-10-8
QST3-6-4
QST3-8-6
QST3-10-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

9.22 €

1 4 Arbeitstage 4,6Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm, für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15320135

6.86 €

1 4 Arbeitstage 3Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm, für Schlauch Außendurchmesser 6 mm15320021

10.78 €

1 4 Arbeitstage 6,7Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm, für Schlauch Außendurchmesser 10 mm15320250

6.35 €

1 4 Arbeitstage 2,5für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm15320316

8.94 €

1 4 Arbeitstage 3,6für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm15320423

10.78 €

1 4 Arbeitstage 4,9für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm15320533

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Standard Gebindegröße 1
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Anzahl Abgänge 4 Farbe Lösering blau
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support