• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mehrfachverteiler, QSQ Serie

Mehrfachverteiler, QSQ Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSQ-1/4-4
QSQ-1/8-4
QSQ-1/8-6
QSQ-6-4
QSQ-8-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

7.09 €

1 4 Arbeitstage 2,6Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 4 mm15320721

6.86 €

1 4 Arbeitstage 2,6Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm15320616

9.22 €

1 4 Arbeitstage 5,2Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm15320825

6.35 €

1 3 Arbeitstage 1,4für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm15320914

8.86 €

1 3 Arbeitstage 3,2für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm15321020,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Standard Gebindegröße 1
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Anzahl Abgänge 4 Farbe Lösering blau
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support