Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Verteiler, QSLV6 Serie

Verteiler, QSLV6 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSLV6-1/2-12
QSLV6-1/4-6
QSLV6-1/4-8
QSLV6-1/4-10
QSLV6-1/8-4
QSLV6-1/8-6
QSLV6-1/8-8
QSLV6-3/8-8
QSLV6-3/8-10
QSLV6-3/8-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

34.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6,3Außengewinde R1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm153250214

19.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2,9Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm15324351

21.54 €

Verfügbar auf Anfrage 4Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15324573

28.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5,2Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm153247122

17.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2,3Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm15324140

18.77 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2,9Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm15324245

21.45 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15324471

21.45 €

Verfügbar auf Anfrage 4,1Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15324681

28.23 €

Verfügbar auf Anfrage 5,2Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm153248126

31.41 €

Verfügbar auf Anfrage 6,3Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm153249205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Standard Gebindegröße 1
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Anzahl Abgänge 6 Farbe Lösering blau
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support