Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSLV2-1/2-12 |
QSLV2-1/4-6 |
QSLV2-1/4-8 |
QSLV2-1/4-10 |
QSLV2-1/8-4 |
QSLV2-1/8-6 |
QSLV2-1/8-8 |
QSLV2-3/8-8 |
QSLV2-3/8-10 |
QSLV2-3/8-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6,4 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 153220 | 149 | ||
9.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3,2 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 153213 | 34 | ||
10.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4,3 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 153215 | 47 | ||
11.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5,2 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 153217 | 80 | ||
8.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2,4 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 153211 | 26 | ||
9.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3,2 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 153212 | 28 | ||
10.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4,2 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 153214 | 44 | ||
10.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4,3 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 153216 | 54 | ||
11.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5,3 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 153218 | 83 | ||
12.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6,3 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 153219 | 139 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PBT | Baugröße | Standard | Gebindegröße | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 6 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 | Anzahl Abgänge | 2 | Farbe Lösering | blau |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften