Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PMBL-90-HP3 |
PMBL-90-HP3-E |
PMBL-186-HP3-H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Baugröße | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,666.82 € | 1 | auf Anfrage | 90 | - | - | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] | 1401366 | 2000 | ||
2,756.74 € | 1 | auf Anfrage | 90 | - | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2663892 | 2600 | ||
1,354.71 € | 1 | auf Anfrage | - | G1 | G1 | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] | 1609073 | - |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung | Min. Betriebsdruck(bar) | 0 | Max. Betriebsdruck(bar) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | 5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Min. Mediumstemperatur(°C) | 5 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Min. Lagertemperatur(°C) | -10 | Max. Lagertemperatur(°C) | 60 |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Betriebsmedium
Optionale Eigenschaften