Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MS9-FRM-G-VS |
MS9-FRM-G-VS-Y |
MS9-FRM-NG-VS |
MS9-FRM-NG-VS-Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Betriebsdruck (bar) | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | G1 | G1 | 564145 | 1000 | ||
155.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | G1 | G1 | 564147 | 1100 | ||
40.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | NPT1-11 1/2 | NPT1-11 1/2 | 564148 | 1000 | ||
181.52 € | 1 | auf Anfrage | 12 | NPT1-11 1/2 | NPT1-11 1/2 | 564150 | 1100 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Baugröße | 9 | Min. Betriebsdruck(bar) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Min. Lagertemperatur(°C) | -10 | Max. Lagertemperatur(°C) | 60 |
Werkstoff Anschlussplatte | Aluminium-Druckguss | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Betriebsdruck(bar)
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften