Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MS4-A-IPM-80 |
MS4-A-RMV-IPM-80 |
MS4-FRM-1/4-I |
MS4-FRM-1/4-I-Z |
MS4-FRM-1/4-Y-Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2 (l/min) | Werkstoff Hohlschraube | Werkstoff Anschlussplatte | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.91 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | - | 543498 | 124 | ||
29.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | - | 543500 | 150 | ||
39.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | 0 | 10 | -10 | 60 | -10 | 60 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 1750 | - | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | 536966 | 160 | ||
39.18 € | 1 | 22 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | 0 | 10 | -10 | 60 | -10 | 60 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 1750 | - | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | 536971 | 160 | ||
141.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | 0 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 4600 | - | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | 529557 | 405 |
Loading...
Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Min. Lagertemperatur(°C)
Max. Lagertemperatur(°C)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2(l/min)
Werkstoff Hohlschraube
Werkstoff Anschlussplatte
Betriebsmedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften