Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Steckverschraubung, QSRL Serie

Steckverschraubung, QSRL Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSRL-G1/2-12
QSRL-G1/4-6
QSRL-G1/4-8
QSRL-G1/8-4
QSRL-G1/8-6
QSRL-G1/8-8
QSRL-G3/8-8
QSRL-G3/8-10
QSRL-G3/8-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Max. Drehzahl
(1/min)
Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Max. Anziehdrehmoment
(Nm)
Max. Radialmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

50.82 €

Verfügbar auf Anfrage 7,4Außengewinde G1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm20026400,02518629381

21.54 €

Verfügbar auf Anfrage 3,1Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm5009150,01218628725

29.03 €

Verfügbar auf Anfrage 4,6Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm4009150,01518628931

21.29 €

Verfügbar auf Anfrage 1,9Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm5007100,00618628515

22.56 €

Verfügbar auf Anfrage 3,1Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm5007100,01218628618

28.72 €

Verfügbar auf Anfrage 4,6Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm4007100,01518628835

29.03 €

Verfügbar auf Anfrage 4,6Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm40015,5250,01518629041

48.47 €

Verfügbar auf Anfrage 6,2Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm30015,5250,0218629159

49.71 €

Verfügbar auf Anfrage 7,4Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm20015,5250,02518629281

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Standard Gebindegröße 1
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) 0
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support