Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Steckverschraubung, QSKL Serie

Steckverschraubung, QSKL Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSKL-G1/2-12
QSKL-G1/4-6
QSKL-G1/4-8
QSKL-G1/4-10
QSKL-G1/8-4
QSKL-G1/8-6
QSKL-G1/8-8
QSKL-G3/8-8
QSKL-G3/8-10
QSKL-G3/8-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Max. Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

16.87 €

Verfügbar auf Anfrage 6,2Außengewinde G1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm2640186313112

8.27 €

Verfügbar auf Anfrage 3,2Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm91518630631

9.29 €

Verfügbar auf Anfrage 4,1Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm91518630843

11.85 €

Verfügbar auf Anfrage 5,2Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm91518631057

7.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1,5Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm71018630419

8.06 €

Verfügbar auf Anfrage 2,9Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm71018630522

9.14 €

Verfügbar auf Anfrage 4,2Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm71018630734

10.74 €

Verfügbar auf Anfrage 4,3Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15,52518630956

12.15 €

Verfügbar auf Anfrage 5,3Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm15,52518631166

16.72 €

Verfügbar auf Anfrage 6,2Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm15,52518631286

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Standard Gebindegröße 1
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support