Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Steckverschraubung, QSY Serie

Steckverschraubung, QSY Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSY-1/2-10
QSY-M5-4
QSY-M5-6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

7.11 €

4 Arbeitstage 7,8Außengewinde R1/2für Schlauch Außendurchmesser 10 mm-13319666

5.59 €

4 Arbeitstage 2,4Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1,331906738

6.15 €

4 Arbeitstage 2,4Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1,3319067413

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Standard Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Anzahl Abgänge 2 Farbe Lösering blau
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support