Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSW-1/2-12 |
QSW-1/2-16 |
QSW-1/4-6 |
QSW-1/4-8 |
QSW-1/4-10 |
QSW-1/8-4 |
QSW-1/8-6 |
QSW-1/8-8 |
QSW-3/8-10 |
QSW-3/8-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,3 | 1 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 130604 | 61 | ||
14.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 1 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | 130605 | 78 | ||
3.69 € | 10 | 4 Arbeitstage | 3,3 | 10 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 130599 | 17,9 | ||
4.29 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6,7 | 10 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 130600 | 20 | ||
5.54 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 130601 | 23 | ||
3.38 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2,5 | 10 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 130596 | 6,1 | ||
3.45 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3,3 | 10 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 130597 | 6,8 | ||
4.11 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 130598 | 14 | ||
5.63 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8,3 | 10 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 130602 | 35 | ||
6.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | 9,5 | 10 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 130603 | 38 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PBT | Baugröße | Standard | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 6 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 |
Farbe Lösering | blau | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften