Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 18:00 (CEST) 27/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckverschraubung, QSMLL Serie

Steckverschraubung, QSMLL Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSMLL-G1/8-4
QSMLL-G1/8-6
QSMLL-M5-6
QSMLL-M7-4
QSMLL-M7-6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

3.32 €

4 Arbeitstage 2,3Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm718627023

5.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3,1Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm718627123

4.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1,331533419

5.96 €

Verfügbar auf Anfrage 2Außengewinde M7für Schlauch Außendurchmesser 4 mm3,3518635414

5.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2,4Außengewinde M7für Schlauch Außendurchmesser 6 mm3,3518635514

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Mini Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support