Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Steckverschraubung, QSF Serie

Steckverschraubung, QSF Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSF-1/2-12-B
QSF-1/4-6-B-100
QSF-1/4-8-B-50
QSF-1/4-10-B-50
QSF-1/8-4-B-100
QSF-1/8-6-B-100
QSF-1/8-8-B-50
QSF-3/8-8-B-50
QSF-3/8-10-B-50
QSF-3/8-12-B-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Gebindegröße Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

10.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 111Innengewinde G1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm19065356

3.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5100Innengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm13071223

3.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 750Innengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm13071324

3.76 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 950Innengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm13071430

2.68 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3100Innengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm13070913

2.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5100Innengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm13071015

3.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 750Innengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm13071116

3.76 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 750Innengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm13071532

4.05 €

Verfügbar auf Anfrage 950Innengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm13071638

4.53 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1120Innengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm13071746

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Messing, vernickelt Baugröße Standard Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 80
Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support