Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Steckverschraubung, NPQP Serie

Steckverschraubung, NPQP Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPQP-D-Q6-S8-FD-P10
NPQP-D-R12-Q12-FD
NPQP-D-R14-Q4-FD-P10
NPQP-D-R14-Q8-FD-P10
NPQP-D-R18-Q4-FD-P10
NPQP-D-R18-Q6-FD-P10
NPQP-D-R18-Q8-FD-P10
NPQP-D-R38-Q10-FD-P10
NPQP-D-R38-Q12-FD-P10
NPQP-L-R14-Q4-FD-P10
NPQP-Y-Q6-Q4-FD-P10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Gebindegröße Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

6.62 €

4 Arbeitstage 3,810Steckhülse QS-8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1331353,2

9.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7,21R1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm13305012

6.45 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2,110R1/4für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1330423,5

6.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5,310R1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm1330464,5

6.45 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2,110R1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1330412,5

6.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3,410R1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1330433

6.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5,310R1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm1330454,5

8.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6,210R3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm1330488

9.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7,210R3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm13304912

6.62 €

4 Arbeitstage 2,110R1/4für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1330524,5

17.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2,310für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm1331248,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PP Baugröße Standard Min. Umgebungstemperatur(°C) -20
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support