Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Steckverschraubung, NPQH Serie

Steckverschraubung, NPQH Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPQH-D-G12-Q10
NPQH-D-G12-Q12
NPQH-D-G12-Q14
NPQH-D-G12-S12
NPQH-D-G14-Q6-P10
NPQH-D-G14-Q8-P10
NPQH-D-G14-Q10-P10
NPQH-D-G14-Q12-P10
NPQH-D-G14-S6-P10
NPQH-D-G14-S10-P10
NPQH-D-G14F-Q4-P10
NPQH-D-G14F-Q6-P10
NPQH-D-G18-Q4-P10
NPQH-D-G18-Q6-P10
NPQH-D-G18-Q8-P10
NPQH-D-G18-S4-P10
NPQH-D-G18F-Q6-P10
NPQH-D-G18F-Q8-P10
NPQH-D-G38-Q8-P10
NPQH-D-G38-Q10-P10
NPQH-D-G38-Q12-P10
NPQH-D-G38-Q14-P10
NPQH-D-M5-Q4-P10
NPQH-D-M5-Q6-P10
NPQH-D-M5-S4-P10
NPQH-DK-G14-Q8-P10
NPQH-DK-G14-Q10-P10
NPQH-DK-G18-Q4-P10
NPQH-DK-G18-Q6-P10
NPQH-DK-M5-Q6-P10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Gebindegröße Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Max. Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

5.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 81Außengewinde G1/2für Schlauch Außendurchmesser 10 mm-57834935,4

6.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 101Außengewinde G1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm-57835037,1

9.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 121Außengewinde G1/2für Schlauch Außendurchmesser 14 mm-57835143,4

1.92 €

4 Arbeitstage 101Außengewinde G1/2Steckhülse QS-12-57836934

2.68 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 410Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1557834113,1

3.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 610Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm1557834214,1

3.76 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 810Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm1557834317,5

5.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 810Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 12 mm1557834426,6

2.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 410Außengewinde G1/4Steckhülse QS-61557836313,9

2.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 810Außengewinde G1/4Steckhülse QS-101557836515,8

4.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 310Innengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1557835514,6

5.21 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 510Innengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1557835618,7

2.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 310Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm105783386,3

2.68 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 410Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm105783399,2

3.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 610Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm1057834011,9

2.04 €

Verfügbar auf Anfrage 2,510Außengewinde G1/8Steckhülse QS-4105783607,4

4.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 510Innengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1057835315,2

5.42 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 710Innengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm1057835417,9

3.74 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 610Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm2557834520,6

4.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 810Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm2557834622,7

4.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1010Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm2557834729,8

8.63 €

Verfügbar auf Anfrage 1010Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 14 mm2557834838,3

3.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2,510Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1,55783345,8

3.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2,510Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1,557833511,2

1.96 €

Verfügbar auf Anfrage 2,510Außengewinde M5Steckhülse QS-41,55783583,3

3.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 610Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm1557837714,4

4.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8,210Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm1557837818,6

2.68 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 310Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm105783746,2

2.68 €

Verfügbar auf Anfrage 410Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm105783759,1

2.68 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2,510Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1,55783718,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt Baugröße Standard Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 20 Min. Umgebungstemperatur(°C) 0 Max. Umgebungstemperatur(°C) 150
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support