Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 18:00 (CEST) 27/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stecker, SEA Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SEA-3GS-M8-S
SEA-4GS-7-2.5
SEA-5GS-11-DUO
SEA-GS-7
SEA-GS-9
SEA-GS-11-DUO
SEA-M12-5GS-PG7
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Gehäuse Schutzart Betriebsspannungsbereich DC
(V)
Betriebsspannungsbereich AC
(V)
Stoßspannungsfestigkeit
(kV)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

18.31 €

auf Anfrage PAIP65<= 60<= 601,52 - mäßige Korrosionsbeanspruchung19200911

11.04 €

4 Arbeitstage PAIP65<= 250<= 2502,52 - mäßige Korrosionsbeanspruchung19200818

28.50 €

auf Anfrage PAIP65<= 60<= 601,52 - mäßige Korrosionsbeanspruchung19201024

10.68 €

4 Arbeitstage PBTIP67<= 250<= 2502,52 - mäßige Korrosionsbeanspruchung1866617

13.26 €

4 Arbeitstage PBTIP67<= 250<= 2502,52 - mäßige Korrosionsbeanspruchung1877818

15.46 €

4 Arbeitstage PBTIP67<= 250<= 2502,52 - mäßige Korrosionsbeanspruchung1877924

12.92 €

auf Anfrage PBTIP67<= 60<= 601,51 - niedrige Korrosionsbeanspruchung17548721,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Umgebungstemperatur(°C) -40 Max. Umgebungstemperatur(°C) 85

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support