Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 18:00 (CEST) 27/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Winkelverbinder, QSPLKG20 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSPLKG20-1/2-U
QSPLKG20-3/8-U
QSPLKG20-5/16-U
QSPLKG20-8
QSPLKG20-10
QSPLKG20-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Farbe Lösering Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

4.35 €

4 Arbeitstage 7,8QSP...20für Schlauch Außendurchmesser 1/2"grau13286017

4.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5,7QSP...20für Schlauch Außendurchmesser 3/8"grau13285914

3.35 €

Verfügbar auf Anfrage 4,8QSP...20für Schlauch Außendurchmesser 5/16"grau13285810

3.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4,8Cartridge 20 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mmblau13285510

4.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6,1Cartridge 20 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mmblau13285614

4.38 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7,7Cartridge 20 mmfür Schlauch Außendurchmesser 12 mmblau13285717

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt Baugröße Standard Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support