Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Winkelverbinder, QSPLKG18 Serie

Winkelverbinder, QSPLKG18 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSPLKG18-3/8-U
QSPLKG18-5/16-U
QSPLKG18-8
QSPLKG18-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Farbe Lösering Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

4.21 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6,5QSP...18für Schlauch Außendurchmesser 3/8"grau13294910,9

3.32 €

Verfügbar auf Anfrage 5,2QSP...18für Schlauch Außendurchmesser 5/16"grau1329487,5

3.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5,2Cartridge 18 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mmblau1329467,5

4.05 €

Verfügbar auf Anfrage 6,7Cartridge 18 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mmblau13294710,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt Baugröße Standard Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support