Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSPLK18-3/8-U |
QSPLK18-4 |
QSPLK18-6 |
QSPLK18-8 |
QSPLK18-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Baugröße | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.31 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6,5 | - | QSP...18 | für Schlauch Außendurchmesser 3/8" | grau | 132641 | 10,9 | ||
2.11 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2,3 | Mini | Cartridge 18 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | 130843 | 3,2 | ||
2.38 € | 10 | 4 Arbeitstage | 3,6 | Standard | Cartridge 18 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | 130844 | 3,9 | ||
2.51 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5,2 | Standard | Cartridge 18 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 130845 | 7,5 | ||
3.29 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6,7 | Standard | Cartridge 18 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | 132639 | 10,8 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt | Gebindegröße | 10 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Baugröße
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Farbe Lösering
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften