Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSMLV-M5-3-I |
QSMLV-M5-4-I |
QSMLV-M7-4-I |
QSMLV-M7-6-I |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.88 € | 10 | 4 Arbeitstage | 1,7 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 1,33 | 130830 | 5,1 | ||
4.88 € | 10 | 4 Arbeitstage | 1,8 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 1,33 | 130831 | 5 | ||
5.14 € | 10 | 4 Arbeitstage | 1,9 | Außengewinde M7 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 3,35 | 130832 | 5,6 | ||
5.14 € | 10 | 4 Arbeitstage | 1,8 | Außengewinde M7 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 3,35 | 130833 | 6,2 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PBT | Baugröße | Mini | Gebindegröße | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 6 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 | Farbe Lösering | blau | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften