Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Winkelverbinder, QSMLLV Serie

Winkelverbinder, QSMLLV Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSMLLV-M5-3-I
QSMLLV-M5-4-I
QSMLLV-M7-4-I
QSMLLV-M7-6-I
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

8.59 €

4 Arbeitstage 1,6Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 3 mm1,3313083410,9

8.39 €

4 Arbeitstage 1,8Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1,3313083510,9

8.59 €

4 Arbeitstage 1,9Außengewinde M7für Schlauch Außendurchmesser 4 mm3,3513083611,8

9.20 €

auf Anfrage 1,9Außengewinde M7für Schlauch Außendurchmesser 6 mm3,3513083712,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Mini Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support