Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8,3 | 1 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | - | 190664 | 63 | ||
11.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10,3 | 1 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | - | 153085 | 68 | ||
3.75 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2,8 | 10 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | - | 190662 | 19 | ||
4.05 € | 10 | 3 Arbeitstage | 4,3 | 10 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | - | 153078 | 20 | ||
4.37 € | 10 | 3 Arbeitstage | 6,7 | 10 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | - | 153080 | 22 | ||
6.78 € | 10 | 3 Arbeitstage | 8 | 10 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | - | 153082 | 26 | ||
3.49 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2,8 | 10 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | - | 153076 | 11 | ||
3.82 € | 10 | 3 Arbeitstage | 4,3 | 10 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | - | 153077 | 13 | ||
4.29 € | 10 | 3 Arbeitstage | 6 | 10 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | - | 153079 | 16 | ||
5.74 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4,3 | 10 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | - | 190663 | 33 | ||
6.23 € | 10 | 3 Arbeitstage | 6,7 | 10 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | - | 153081 | 35 | ||
8.12 € | 10 | 3 Arbeitstage | 8,3 | 10 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | - | 153083 | 38 | ||
9.15 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | - | 153084 | 42 | ||
12.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10,3 | 1 | Außengewinde G1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 26 | 186136 | 75 | ||
15.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1 | Außengewinde G1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | 26 | 190665 | 158 | ||
4.57 € | 10 | 3 Arbeitstage | 4,3 | 10 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 9 | 186129 | 25 | ||
4.91 € | 10 | 3 Arbeitstage | 6,7 | 10 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 9 | 186131 | 27 | ||
7.68 € | 10 | 3 Arbeitstage | 8 | 10 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 9 | 186133 | 31 | ||
10.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 1 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 9 | 132596 | 35 | ||
3.92 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2,8 | 10 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 7 | 186127 | 14 | ||
4.34 € | 10 | 3 Arbeitstage | 4,3 | 10 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 7 | 186128 | 15 | ||
4.80 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 7 | 186130 | 17 | ||
6.89 € | 10 | 3 Arbeitstage | 6,7 | 10 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 15,5 | 186132 | 34 | ||
8.95 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8,3 | 10 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 15,5 | 186134 | 37 | ||
10.14 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 15,5 | 186135 | 41 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PBT | Baugröße | Standard | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 6 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 |
Farbe Lösering | blau | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften