Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Winkelverbinder, QSKL Serie

Winkelverbinder, QSKL Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSKL-1/2-12
QSKL-1/4-6
QSKL-1/4-8
QSKL-1/4-10
QSKL-1/8-4
QSKL-1/8-6
QSKL-1/8-8
QSKL-3/8-8
QSKL-3/8-10
QSKL-3/8-12
QSKL-M5-4
QSKL-M5-6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Max. Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

15.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6,2Außengewinde R1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm-28153438107

7.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3,2Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm-1215343129,5

8.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4,1Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm-1215343340

10.96 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5,2Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm-1215343558,5

6.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1,5Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm-715342917

6.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm-715343022

8.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4,2Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm-715343234

9.78 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4,3Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm-2215343453

10.76 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5,3Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm-2215343667

15.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6,2Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm-2215343792,5

10.22 €

Verfügbar 13 Arbeitstage 1,4Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1,331,515329413

11.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1,7Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1,331,515329520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Standard Gebindegröße 1
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support