Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Winkelverbinder, LCNH Serie

Winkelverbinder, LCNH Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LCNH-1/4-PK-4
LCNH-1/4-PK-6
LCNH-1/8-PK-3
LCNH-1/8-PK-4
LCNH-1/8-PK-6
LCNH-3/8-PK-6
LCNH-M5-PK-2
LCNH-M5-PK-3
LCNH-M5-PK-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Gehäuse Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer

6.13 €

4 Arbeitstage Aluminium, Zink-Druckguss2,9Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm35988

6.62 €

4 Arbeitstage Aluminium, Zink-Druckguss4,9Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm35989

6.06 €

4 Arbeitstage Aluminium, Zink-Druckguss2Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm35985

6.06 €

4 Arbeitstage Aluminium, Zink-Druckguss2,9Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm35986

6.06 €

auf Anfrage Aluminium, Zink-Druckguss4,9Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm35987

15.46 €

4 Arbeitstage Aluminium, Zink-Druckguss4,9Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm35990

7.18 €

4 Arbeitstage Stahl, Zink-Druckguss1,3Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 3 mm35982

6.06 €

4 Arbeitstage Stahl, Zink-Druckguss2Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm35983

6.06 €

auf Anfrage Stahl, Zink-Druckguss2,9Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm35984

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) 0
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support