Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LCN-1/4-PK-4 |
LCN-1/4-PK-6 |
LCN-1/8-PK-3 |
LCN-1/8-PK-4 |
LCN-1/8-PK-6 |
LCN-3/8-PK-6 |
LCN-M3-PK-2-B |
LCN-M3-PK-3 |
LCN-M5-PK-2 |
LCN-M5-PK-3 |
LCN-M5-PK-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.60 € | 10 | 4 Arbeitstage | Aluminium, Zink-Druckguss | 2,9 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 12958 | ||
5.83 € | 10 | 4 Arbeitstage | Aluminium, Zink-Druckguss | 4,9 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 12959 | ||
5.29 € | 10 | 4 Arbeitstage | Aluminium, Zink-Druckguss | 2 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 11955 | ||
5.29 € | 10 | 4 Arbeitstage | Aluminium, Zink-Druckguss | 2,9 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 11956 | ||
5.29 € | 10 | auf Anfrage | Aluminium, Zink-Druckguss | 4,9 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 11957 | ||
7.08 € | 10 | auf Anfrage | Aluminium, Zink-Druckguss | 4,9 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 12960 | ||
6.40 € | 10 | 27 Arbeitstage | Zink-Druckguss, hochlegierter Stahl rostfrei | 1,3 | Außengewinde M3 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 30491 | ||
6.40 € | 10 | 4 Arbeitstage | Zink-Druckguss, hochlegierter Stahl rostfrei | 2 | Außengewinde M3 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 30982 | ||
5.29 € | 10 | auf Anfrage | Stahl, Zink-Druckguss | 1,3 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 19523 | ||
5.29 € | 10 | auf Anfrage | Stahl, Zink-Druckguss | 2 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 12257 | ||
5.29 € | 10 | auf Anfrage | Stahl, Zink-Druckguss | 2,9 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 12258 |
Loading...
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften