Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KSV-PK-2 |
KSV-PK-3 |
KSV-PK-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 10 | 4 Arbeitstage | 1,5 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 33384 | ||
3.71 € | 10 | 3 Arbeitstage | 2,5 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 7215 | ||
3.71 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3,4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 7216 |
Loading...
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften