Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GCK-1/4-PK-4-KU |
GCK-1/4-PK-6-KU |
GCK-1/8-PK-4-KU |
GCK-1/8-PK-6-KU |
GCK-3/8-PK-6-KU |
GCK-3/8-PK-9-KU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2,9 | Außengewinde R1/4 | für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter | 6269 | ||
3.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4,9 | Außengewinde R1/4 | für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | 6270 | ||
3.22 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2,9 | Außengewinde R1/8 | für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter | 6267 | ||
3.22 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4,9 | Außengewinde R1/8 | für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | 6268 | ||
4.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4,9 | Außengewinde R3/8 | für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | 6271 | ||
5.48 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | Außengewinde R3/8 | für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm mit Mutter | 6272 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | POM |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften